- Описание продукта
-
Описание продуктаСтойка/кронштейн ТР для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стенах.
Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B145mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Длина 145 mm Размер Н 120 mm Размер B 60 mm Размер L 145 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7642 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7642 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSA
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSA 145 FS / 6364101 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSA 145 FS / 6364101 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSA 145 FS / 6364101 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSA 145 FS / 6364101 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSA 145 FS / 6364101 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) TPSA 145 FS / 6364101 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка FS