Указание: Этот товар снят с производства.

Подвесная скоба A4

Артикул, номер 6363905 | EAN 4012195912910

11 mm
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная скоба для кабеленесущей системы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Длина 100 mm
для ширины макс. 100 mm
для ширины мин. 100
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Размер B 115 mm
Регулируемый нет
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,6 kN
Все виды

Все виды

Типы Сила F в кН при крепл. к потолку для ширины макс. Диаметр отверстия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AHB 100 A4 0,6 kN 100 mm 11 mm 6363905
1 Штук
AHB 150 A4 0,6 kN 150 mm 11 mm 6363909
1 Штук
AHB 200 A4 0,6 kN 200 mm 11 mm 6363913
1 Штук
AHB 300 A4 0,35 kN 300 mm 11 mm 6363940
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x16 A4 6406193
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHB 100 A4 / 6363905 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHB 100 A4 / 6363905 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AHB 100 A4 / 6363905 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHB 100 A4 / 6363905 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

AHB 100 A4 / 6363905
Загрузить