Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесная скоба для кабеленесущей системы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Длина 150 mm для ширины макс. 150 mm для ширины мин. 150 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B150mm Размер B 165 mm Регулируемый нет Сила F в кН при крепл. к потолку 0,6 kN - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AHB 150 A4 / 6363909 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AHB 150 A4 / 6363909 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AHB 150 A4 / 6363909 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AHB 150 A4 / 6363909 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой