Подвесная стойка FS

Артикул, номер 6364322 | EAN 4012196199334

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Стойка ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям.

Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.

Важно: применяются кронштейны длиной макс. 345 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение S-образный профиль
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер L445mm
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 120 mm
Длина 445 mm
Размер Н 120 mm
Размер L 445 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7223 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7223 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Подвесная стойка TP

Подвесная стойка TP
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPS 445 FS 445 mm цинковый 6364322
1 Штук
TPS 545 FS 545 mm цинковый 6364349
1 Штук
TPS 645 FS 645 mm цинковый 6364365
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 TPS F 6407536
50 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 F Винт с шестигранной головкой M10 F SKS 10x60 F 6408516
20 Штук
Распорка FS Распорка FS DS 4 FS 6416551
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPS 445 FS / 6364322 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPS 445 FS / 6364322 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPS 445 FS / 6364322 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPS 445 FS / 6364322 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPS 445 FS / 6364322 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Загрузить

TPS 445 FS / 6364322
Загрузить