- Описание продукта
-
Описание продуктаСтойка ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям.
Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.
Важно: применяются кронштейны длиной макс. 345 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение S-образный профиль Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер L645mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Длина 645 mm Размер Н 120 mm Размер L 645 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3647 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3647 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Подвесная стойка TP
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPS 645 FS / 6364365 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPS 645 FS / 6364365 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPS 645 FS / 6364365 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPS 645 FS / 6364365 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPS 645 FS / 6364365 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой
Винт с шестигранной головкой M10 F
Распорка FS