Подвесная стойка / настенный и опорный кронштейн, FT

Артикул, номер 6364675 | EAN 4012196474011

60 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Стойка/кронштейн ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям и стенам.

Если профиль крепится к потолку, или если два профиля свинчиваются для усиления торца, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

для ширины макс. 300 mm
для ширины мин. 300
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,55 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B345mm
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 120 mm
Длина 345 mm
Размер Н 120 mm
Размер B 60 mm
Размер L 345 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3365 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3365 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPSA 145 FT 60 mm 1,5 kN цинковый 6364659
1 Штук
TPSA 245 FT 60 mm 0,9 kN цинковый 6364667
1 Штук
TPSA 345 FT 60 mm 0,55 kN цинковый 6364675
1 Штук
TPSA 195 FT 60 mm 1 kN цинковый 6364683
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Распорка Распорка DS 4 FT 6416586
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPSA 345 FT / 6364675 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPSA 345 FT / 6364675 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPSA 345 FT / 6364675 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPSA 345 FT / 6364675 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPSA 345 FT / 6364675 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) TPSA 345 FT / 6364675 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Загрузить

TPSA 345 FT / 6364675
Загрузить