- Описание продукта
-
Описание продуктаСтойка/кронштейн ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям и стенам.
Если профиль крепится к потолку, или если два профиля свинчиваются для усиления торца, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 200 mm для ширины мин. 200 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,9 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B245mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Длина 245 mm Размер Н 120 mm Размер B 60 mm Размер L 245 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0317 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0317 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSA 245 FT / 6364667 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSA 245 FT / 6364667 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSA 245 FT / 6364667 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSA 245 FT / 6364667 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSA 245 FT / 6364667 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) TPSA 245 FT / 6364667 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка