- Описание продукта
-
Описание продуктаСтойка/кронштейн ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям и стенам.
Если профиль крепится к потолку, или если два профиля свинчиваются для усиления торца, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B145mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Длина 145 mm Размер B 60 mm Размер L 145 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8838 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8838 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSA 145 FT / 6364659 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSA 145 FT / 6364659 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSA 145 FT / 6364659 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSA 145 FT / 6364659 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSA 145 FT / 6364659 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) TPSA 145 FT / 6364659 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка