Подвесная стойка US 7

Артикул, номер 6339212 | EAN 4012196187218

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 70 x 50 мм с приваренной траверсой.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 8,3 kN
Длина кронштейна 400 5 kN
Длина кронштейна 600 3,5 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 11 kN
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 4 mm
Размер 70x50x1300
Серия продукции Серия US 7K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 1300 mm
Размер L 1300 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,4176 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,4176 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 7 K

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 7 K
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 7 K 20 FT 200 mm цинковый 6339018
1 Штук
US 7 K 30 FT 300 mm цинковый 6339034
1 Штук
US 7 K 40 FT 400 mm цинковый 6339050
1 Штук
US 7 K 50 FT 500 mm цинковый 6339077
1 Штук
US 7 K 60 FT 600 mm цинковый 6339093
1 Штук
US 7 K 70 FT 700 mm цинковый 6339115
1 Штук
US 7 K 80 FT 800 mm цинковый 6339131
1 Штук
US 7 K 90 FT 900 mm цинковый 6339166
1 Штук
US 7 K 100 FT 1000 mm цинковый 6339182
1 Штук
US 7 K 110 FT 1100 mm цинковый 6339190
1 Штук
US 7 K 120 FT 1200 mm цинковый 6339204
1 Штук
US 7 K 130 FT 1300 mm цинковый 6339212
1 Штук
US 7 K 140 FT 1400 mm цинковый 6339220
1 Штук
US 7 K 150 FT 1500 mm цинковый 6339239
1 Штук
US 7 K 160 FT 1600 mm цинковый 6339247
1 Штук
US 7 K 170 FT 1700 mm цинковый 6339255
1 Штук
US 7 K 180 FT 1800 mm цинковый 6339263
1 Штук
US 7 K 190 FT 1900 mm цинковый 6339271
1 Штук
US 7 K 200 FT 2000 mm цинковый 6339298
1 Штук
US 7 K 250 FT 2500 mm цинковый 6339334
1 Штук
US 7 K 300 FT 3000 mm цинковый 6339360
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки FT Соединитель U-образной стойки FT VUS 7 FT 6018378
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 7 KS OR 6338497
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 12x25 F 6406254
50 Штук
Распорка Распорка DSK 61 FT 6416519
20 Штук
Болт с шестигранной головкой с гайкой,  подкладной и зубчатой шайбой. Болт с шестигранной головкой с гайкой, подкладной и зубчатой шайбой. SKS 12x100 F 6418295
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 7 K 130 FT / 6339212 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 7 K 130 FT / 6339212 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 7 K 130 FT / 6339212 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 7 K 130 FT / 6339212 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 7 K 130 FT / 6339212 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 7 K 130 FT / 6339212 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 7 K 130 FT / 6339212
Загрузить