Проволочный лоток GR-Magic® 105 A4

Артикул, номер 6002483 | EAN 4012195874980

3000 mm
105 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Решетчатый лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 45900 mm²
Полезное поперечное сечение 459 cm²
Размер 105x500x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 105 mm
Высота 4,13 in
Длина 3000 mm
Размер Н 108 mm
Размер B 500 mm
Ширина 19,69 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,42 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,85 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,045 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,045 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 105 100 A4 3000 mm 100 mm 105 mm 3,9 mm 82 cm² нет 6002475
3 м
GRM 105 150 A4 3000 mm 150 mm 105 mm 3,9 mm 130 cm² нет 6002476
3 м
GRM 105 200 A4 3000 mm 200 mm 105 mm 4,8 mm 175 cm² нет 6002477
3 м
GRM 105 300 A4 3000 mm 300 mm 105 mm 4,8 mm 268 cm² нет 6002479
3 м
GRM 105 400 A4 3000 mm 400 mm 105 mm 4,8 mm 363 cm² нет 6002481
3 м
GRM 105 500 A4 3000 mm 500 mm 105 mm 4,8 mm 459 cm² нет 6002483
3 м
GRM 105 600 A4 3000 mm 600 mm 105 mm 4,8 mm 554 cm² нет 6002485
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Угловой соединитель A4 Угловой соединитель A4 GEV 36 A4 6016764
10 Штук
Крышка неперфорированная А4 Крышка неперфорированная А4 DRLU 500 A4 6052996
3 м
Загрузки

Техническая спецификация GRM 105 500 A4 / 6002483 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 105 500 A4 / 6002483 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM 105 500 A4 / 6002483 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 105 500 A4 / 6002483 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 105 500 A4 / 6002483 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 105 500 A4 / 6002483
Загрузить