Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикул, номер 6002413 | EAN 4012196020874

3000 mm
105 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 411 cm²
Полезное поперечное сечение 41100 mm²
Размер 105x450x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 105 mm
Высота 4,13 in
Длина 3000 mm
Размер Н 108 mm
Размер B 450 mm
Ширина 450 mm
Ширина 17,72 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,33 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,2284 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,2284 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 105 100 G 3000 mm 100 mm 105 mm 3,9 mm 82 cm² нет 6002402
3 м
GRM 105 150 G 3000 mm 150 mm 105 mm 3,9 mm 130 cm² нет 6002404
3 м
GRM 105 200 G 3000 mm 200 mm 105 mm 4,8 mm 175 cm² нет 6002406
3 м
GRM 105 300 G 3000 mm 300 mm 105 mm 4,8 mm 268 cm² нет 6002408
3 м
GRM 105 400 G 3000 mm 400 mm 105 mm 4,8 mm 363 cm² нет 6002410
3 м
GRM 105 450 G 3000 mm 450 mm 105 mm 4,8 mm 411 cm² нет 6002413
3 м
GRM 105 500 G 3000 mm 500 mm 105 mm 4,8 mm 459 cm² нет 6002415
3 м
GRM 105 600 G 3000 mm 600 mm 105 mm 4,8 mm 554 cm² нет 6002417
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Угловой соединитель Угловой соединитель GEV 36 G 6016715
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 105 450 G / 6002413 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 105 450 G / 6002413 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM 105 450 G / 6002413 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 105 450 G / 6002413 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 105 450 G / 6002413 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf
Разрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 105 450 G / 6002413
Загрузить