- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 4,8 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 55400 mm² Полезное поперечное сечение 554 cm² Размер 105x600x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 4,13 in Высота 105 mm Длина 3000 mm Размер Н 108 mm Размер B 600 mm Ширина 23,62 in Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,33 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,6183 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6183 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 105 600 G / 6002417 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 105 600 G / 6002417 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRM 105 600 G / 6002417 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 105 600 G / 6002417 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 105 600 G / 6002417 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 105 600 G / 6002417 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfРазрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS
Угловой соединитель
Разделительная полочка 85 FS
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Ответвительная пластина для кабеля FS