Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикул, номер 6002410 | EAN 4012196020751

3000 mm
105 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 363 cm²
Полезное поперечное сечение 36300 mm²
Размер 105x400x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4,13 in
Высота 105 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 108 mm
Размер B 400 mm
Ширина 15,75 in
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,33 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1244 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1244 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 105 100 G 3000 mm 100 mm 105 mm 3,9 mm 82 cm² нет 6002402
3 м
GRM 105 150 G 3000 mm 150 mm 105 mm 3,9 mm 130 cm² нет 6002404
3 м
GRM 105 200 G 3000 mm 200 mm 105 mm 4,8 mm 175 cm² нет 6002406
3 м
GRM 105 300 G 3000 mm 300 mm 105 mm 4,8 mm 268 cm² нет 6002408
3 м
GRM 105 400 G 3000 mm 400 mm 105 mm 4,8 mm 363 cm² нет 6002410
3 м
GRM 105 450 G 3000 mm 450 mm 105 mm 4,8 mm 411 cm² нет 6002413
3 м
GRM 105 500 G 3000 mm 500 mm 105 mm 4,8 mm 459 cm² нет 6002415
3 м
GRM 105 600 G 3000 mm 600 mm 105 mm 4,8 mm 554 cm² нет 6002417
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS DGRR 400 FS 6001850
3 м
Угловой соединитель Угловой соединитель GEV 36 G 6016715
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Ответвительная пластина для кабеля FS Ответвительная пластина для кабеля FS KAB GR FS 6220139
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 105 400 G / 6002410 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 105 400 G / 6002410 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GRM 105 400 G / 6002410 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GRM 105 400 G / 6002410 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 105 400 G / 6002410 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 105 400 G / 6002410 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 105 400 G / 6002410
Загрузить