Проволочный лоток GR-Magic® 35 FT

Артикул, номер 6000069 | EAN 4012195624820

3000 mm
35 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соответствующим соединителем с высотой боковой стенки 35 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции просто устанавливаются одна в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 35/50 = 20 x 100 мм).

  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 9,4 cm²
Полезное поперечное сечение 1750 mm²
Размер 35x50x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1,38 in
Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер B 52 mm
Ширина 1,97 in
Ширина 50 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,25 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,11 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0255 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0255 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic 35

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic 35
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 35 50 FT 3000 mm 50 mm 35 mm 3,9 mm 9,4 cm² нет 6000069
3 м
GRM 35 100 FT 3000 mm 100 mm 35 mm 3,9 mm 23 cm² нет 6000071
3 м
GRM 35 150 FT 3000 mm 150 mm 35 mm 3,9 mm 36,6 cm² нет 6000072
3 м
GRM 35 200 FT 3000 mm 200 mm 35 mm 3,9 mm 50,1 cm² нет 6000073
3 м
GRM 35 300 FT 3000 mm 300 mm 35 mm 4,8 mm 71,3 cm² нет 6000075
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT DGRR 50 FT 6001820
3 м
Угловой соединитель FT Угловой соединитель FT GEV 36 FT 6016723
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Разделительная полочка 30 DD Разделительная полочка 30 DD TSG 30 DD 6062314
3 м
Кабельный отвод FT Кабельный отвод FT KAB GR FT 6220142
10 Штук
Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки 165 MBG HGRM 5218886
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 35 50 FT / 6000069 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 35 50 FT / 6000069 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GRM 35 50 FT / 6000069 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GRM 35 50 FT / 6000069 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 35 50 FT / 6000069 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 35 50 FT / 6000069 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf
Разрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 35 50 FT / 6000069
Загрузить