- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 30x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 1 in Высота 30 mm Длина 3000 mm Длина 118 ft Размер Н 30 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8848 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8848 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 30 DD / 6062314 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 30 DD / 6062314 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 30 DD / 6062314 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 30 DD / 6062314 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 30 DD / 6062314 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Соединитель разделительных полочек