- Описание продукта
-
Описание продуктаMesh cable tray with shaped connector of side height 35 mm.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции просто устанавливаются одна в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 35/50 = 20 x 100 мм).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 50,1 cm² Полезное поперечное сечение 7000 mm² Размер 35x200x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 1 in Высота 35 mm Длина 3000 mm Размер B 200 mm Ширина 7,87 in Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,14 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4518 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4518 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic 35
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 35 200 G / 6000064 , 0.25MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 35 200 G / 6000064 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRM 35 200 G / 6000064 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 35 200 G / 6000064 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 35 200 G / 6000064 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 35 200 G / 6000064 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS
Угловой соединитель
Разделительная полочка 30 FS
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Ответвительная пластина для кабеля FS