Проволочный лоток GR-Magic® 55 с разделительной полочкой

Артикул, номер 6006457 | EAN 4012196151936

3000 mm
55 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы и приваренной разделительной полочкой, с высотой боковой стенки 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка Одна
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 175 cm²
Полезное поперечное сечение 17500 mm²
Размер 55x400x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2,17 in
Высота 55 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 58 mm
Размер B 400 mm
Размер A 299,5 mm
Ширина 15,75 in
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1541 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1541 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM-1T 55

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM-1T 55
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM-T 55 100 G 3000 mm 100 mm 55 mm 3,9 mm 40 cm² нет 6006453
3 м
GRM-T 55 200 G 3000 mm 200 mm 55 mm 3,9 mm 87 cm² нет 6006455
3 м
GRM-T 55 300 G 3000 mm 300 mm 55 mm 4,8 mm 129 cm² нет 6006456
3 м
GRM-T 55 400 G 3000 mm 400 mm 55 mm 4,8 mm 175 cm² нет 6006457
3 м
GRM-T 55 500 G 3000 mm 500 mm 55 mm 4,8 mm 220 cm² нет 6006458
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS DGRR 400 FS 6001850
3 м
Угловой соединитель Угловой соединитель GEV 36 G 6016715
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Ответвительная пластина для кабеля FS Ответвительная пластина для кабеля FS KAB GR FS 6220139
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM-T 55 400 G / 6006457 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM-T 55 400 G / 6006457 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM-T 55 400 G / 6006457 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM-T 55 400 G / 6006457 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf
Разрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM-T 55 400 G / 6006457
Загрузить