- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток с соединителем соответствующей формы и приваренной разделительной полочкой, с высотой боковой стенки 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка Одна Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 8700 mm² Полезное поперечное сечение 87 cm² Размер 55x200x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 55 mm Высота 2,17 in Длина 3000 mm Размер Н 58 mm Размер B 200 mm Размер A 59,5 mm Ширина 7,87 in Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,6 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6733 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6733 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM-1T 55
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM-T 55 200 G / 6006455 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM-T 55 200 G / 6006455 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM-T 55 200 G / 6006455 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM-T 55 200 G / 6006455 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfРазрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS
Угловой соединитель
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Ответвительная пластина для кабеля FS