- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 30x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 30 mm Длина 3000 mm Размер Н 30 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,9904 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9904 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 30 A2 / 6062052 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 30 A2 / 6062052 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 30 A2 / 6062052 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 30 A2 / 6062052 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 30 A2 / 6062052 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Соединитель разделительных полочек