- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте квадратные кассетные рамки предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке. В зависимости от исполнения они подходят для установки в полах с сухим или влажным типом уборки. Благодаря регулируемым по высоте опорам верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При монтаже в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Three APMT5 cover plates can be installed.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Вырез в полу/монтажное отверстие 244x244 Высота пола макс. 150 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 150 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Длина, монтажный размер 244 mm Исполнение квадратные Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 x UT4 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 9 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 243x243x100 Серия продукции RKFN Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 244 mm Размеры
Высота 105 mm Длина 243 mm Размер h 105 mm Ширина 243 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 22,1925 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,1925 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Звукоизоляционная накладка
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм