Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали

Артикул, номер 7408960 | EAN 4012197278137

4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте квадратные кассетные рамки предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке. В зависимости от исполнения они подходят для установки в полах с сухим или влажным типом уборки. Благодаря регулируемым по высоте опорам верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При монтаже в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 2-секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс защиты IP 55
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Вырез в полу/монтажное отверстие 201x201
Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2 x UT3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 4
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 199x199x100
Серия продукции RKFN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Высота 105 mm
Длина 199 mm
Размер h 105 mm
Ширина 199 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,8564 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,8564 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFN3 4 VS 20 105 mm 150 mm 20 mm 4 7408960
1 Штук
RKFN3 4 VS 25 110 mm 155 mm 25 mm 4 7408962
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFN3 4 VS 20 / 7408960 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKFN3 4 VS 20 / 7408960 , 0.15MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKFN3 4 VS 20 / 7408960 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFN3 4 VS 20 / 7408960 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.