Регулируемая кассетная рамка RKFNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409497 | EAN 4012197378387

140 mm
25 mm
R9
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки круглой формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-3. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным типом уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, багодаря крепежным уголкам кассетная рамка отсоединяется несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

Height-adjustable cassette with tube body. For the installation of 3 universal supports UT4 for 9 single installation devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The delivery includes a screed protection lid made from aluminium (can be sanded), a matching mounting lid for fixing the cassette tube body and an ISO apron for the decoupling of the underfloor connection socket.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 140 mm
Диапазон регулирования макс. 113 mm
Диапазон регулирования мин. 73 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3 x UT4
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 140 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов R9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø304x85
Серия продукции Terrazzo
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TRKRFN 9 VS 250 140 mm 25 mm R9 7409497
1 Штук
TRKRFN 9 VS 350 140 mm 25 mm R9 7409651
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук

Запасные детали

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 G4 7428142
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TRKRFN 9 VS 250 / 7409497 , 0.25MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия TRKRFN 9 VS 250 / 7409497 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TRKRFN 9 VS 250 / 7409497 , 0.13MB , pdf

TRKRFN 9 VS 250 / 7409497
Загрузить