Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409452 | EAN 4012195869689

7409452 / RKFRN2UZD R9VS25
94 mm
25 mm
94 mm
R9
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R9, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R9, или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable cassette, decoupled from the floor, of nominal size R9, for tube bodies, for the installation of accessories in dry- or wet-cleanded floors indoors, for mounting in underfloor boxes UZD350, in connection with a mounting lid DUG350-R9. Mounting is done with height-adjustment brackets (order separately) in the aluminium frame profile of the underfloor boxes.

Height-adjustment cassette, 3-compartment Three cover plates APMT5 can be installed.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 12
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 305
Номинальный размер монтажных элементов R9
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø305mm
Серия продукции RKFR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Высота 94 mm
Длина 304 mm
Размер h 94 mm
Ширина 304 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 19,2214 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,2214 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFRN2UZD R9VS25 94 mm 25 mm 94 mm R9 7409452
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350 Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350 NW 350 RK 7410556
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFRN2UZD R9VS25 / 7409452 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKFRN2UZD R9VS25 / 7409452 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFRN2UZD R9VS25 / 7409452 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.