Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни

Артикул, номер 7409224 | EAN 4012195867258

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 4
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 200x200mm
Серия продукции RKSN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Высота 95 mm
Длина 199 mm
Размер h 95 mm
Ширина 199 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,2116 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,2116 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 UZD3 4MS20 105 mm 90 mm 20 mm 7409222
1 Штук
RKSN2 UZD3 4MS25 110 mm 95 mm 25 mm 7409224
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 NW 350-3 QK 7410544
1 Штук
Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 4 Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 4 DUG RK UAN 4 7428544
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.