Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409238 | EAN 4012195867302

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 9, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG../9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable cassette, decoupled from the floor, of nominal size 9, with cord outlet, for the installation of accessories in dry- or wet-cleanded floors indoors, for mounting in underfloor boxes UZD250 or UZD350, in connection with a mounting lid DUG../9. Mounting takes place using height-adjustment brackets (order separately) in the aluminium frame profile of the underfloor boxes.

Height-adjustable cassette, 3-compartment Three cover plates APMT5 can be installed.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Серия продукции RKSN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола сухой
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Высота 90 mm
Длина 243 mm
Размер h 90 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,2457 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,2457 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 UZD3 9VS20 105 mm 20 mm 90 mm 7409238
1 Штук
RKSN2 UZD3 9VS25 110 mm 25 mm 95 mm 7409240
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 NW 350-3 QK 7410544
1 Штук
Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 9 Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 9 DUG RK UAN 9 7428547
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 350-3 9 7400513
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.13MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.