Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409230 | EAN 4012195867272

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 4
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 200x200mm
Серия продукции RKSN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Высота 95 mm
Длина 199 mm
Размер h 95 mm
Ширина 199 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,0838 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,0838 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 UZD3 4VS20 105 mm 90 mm 20 mm 7409228
1 Штук
RKSN2 UZD3 4VS25 110 mm 95 mm 25 mm 7409230
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 NW 350-3 QK 7410544
1 Штук
Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 4 Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 4 DUG RK UAN 4 7428544
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 UZD3 4VS25 / 7409230 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSN2 UZD3 4VS25 / 7409230 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKSN2 UZD3 4VS25 / 7409230 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 UZD3 4VS25 / 7409230 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.