- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R9, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R9 или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable cassette, decoupled from the floor, of nominal size R9 with cord outlet, for the installation of accessories in dry- or wet-cleanded floors in indoor areas, for mounting in underfloor box UZD350 in connection with a mounting lid DUG350-R9. Mounting is done with height-adjustment brackets (order separately) in the aluminium frame profile of the underfloor boxes.
Height-adjustable round cassette, 3-compartment Three cover plates APMT5 can be installed.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола мин. 94 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 104 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 305 Номинальный размер монтажных элементов R9 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер Ø305mm Серия продукции RKSR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола сухой Размеры
Высота 94 mm Длина 304 mm Размер h 94 mm Ширина 304 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,8463 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,8463 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSRN2UZD R9VS25 / 7409310 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности RKSRN2UZD R9VS25 / 7409310 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSRN2UZD R9VS25 / 7409310 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSRN2UZD R9VS25 / 7409310 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, RKSRN2UZD3 cassettes , 0.98MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм