Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R9, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R9 или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 500 Н Высота пола мин. 94 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 104 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 305 Номинальный размер монтажных элементов R9 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер Ø305mm Серия продукции RKSR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола сухой Размеры
Высота 94 mm Длина 304 mm Размер h 94 mm Ширина 304 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSRN2UZD3R9VS20 / 7409308 , 0.25MB , pdfПаспорт безопасности RKSRN2UZD3R9VS20 / 7409308 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSRN2UZD3R9VS20 / 7409308 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSRN2UZD3R9VS20 / 7409308 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, RKSRN2UZD3 cassettes , 0.98MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350