Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом RKSN из латуни

Артикул, номер 7409212 | EAN 4012195867173

9
Вывод кабеля
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера 9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. Можно установить 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 3 коробок UT4 (арт. 7408727).
Height-adjustable square cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Three cover plates APMT5 can be installed. Suitable only for smooth floor coverings.
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Серия продукции RKSN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола сухой
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Размер h 105 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,0497 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,0497 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Конструкция кабельного вывода Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 9 MS 20 105 mm 150 mm 20 mm 9 Вывод кабеля 7409212
1 Штук
RKSN2 9 MS 25 110 mm 155 mm 25 mm 9 Вывод кабеля 7409214
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 350-3 9 7400513
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 9 MS 20 / 7409212 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSN2 9 MS 20 / 7409212 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKSN2 9 MS 20 / 7409212 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 9 MS 20 / 7409212 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.