- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета номинального размера R4 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал латунный Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 215 Номинальный размер монтажных элементов R4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø215mm Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола сухой Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,832 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSRN2 R4 MS20 / 7409252 , 0.24MB , pdfПаспорт безопасности RKSRN2 R4 MS20 / 7409252 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSRN2 R4 MS20 / 7409252 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSRN2 R4 MS20 / 7409252 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм