Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом RKSR, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409278 | EAN 4012195867586

110 mm
155 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера R9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. Можно установить 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul45) с помощью 3 коробок UT4 (арт. 7408727).
Height-adjustable round cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleanded floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 305
Номинальный размер монтажных элементов R9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø305mm
Серия продукции RKSR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Длина 304 mm
Ширина 304 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,4172 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,4172 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Высота пола мин. Высота пола макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSRN2 R9 VS20 110 mm 155 mm 20 mm 7409278
1 Штук
RKSRN2 R9 VS25 110 mm 155 mm 25 mm 7409280
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSRN2 R9 VS20 / 7409278 , 0.23MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKSRN2 R9 VS20 / 7409278 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSRN2 R9 VS20 / 7409278 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.