- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета номинального размера R9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 305 Номинальный размер монтажных элементов R9 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø305mm Серия продукции RKSR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола сухой Размеры
Длина 304 mm Ширина 304 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 18,4179 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,4179 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSRN2 R9 VS25 / 7409280 , 0.23MB , pdfПаспорт безопасности RKSRN2 R9 VS25 / 7409280 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSRN2 R9 VS25 / 7409280 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSRN2 R9 VS25 / 7409280 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Звукоизоляционная накладка
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм