Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6105310 / Зарядное USB-устройство

Розетка USB

Артикул, номер 6105300 | EAN 4012196594603

Описание продукта
Описание продукта
Зарядное USB-устройство с двумя входами USB типа А, для подключения 1-2 мобильных приборов, максимальный выходной ток 1x2100 мA или 2x1050 мA.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Высота 45 mm
Глубина 45 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Применение USB
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,392 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-2UC2.1 RW1 белоснежный; RAL 9010 6105300
1 Штук
MTG-2UC2.1 SWGR1 цвет: черный; RAL 7021 6105302
1 Штук
MTG-2UC2.1 AL1 алюминиевый лак 6105304
1 Штук
MTG-2UC QC RW1 белоснежный; RAL 9010 6105310
1 Штук
MTG-2UC QC SWGR1 цвет: черный; RAL 7021 6105312
1 Штук
MTG-2UC QC AL1 алюминиевый лак 6105314
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-2UC2.1 RW1 / 6105300 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTG-2UC2.1 RW1 / 6105300 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MTG-2UC2.1 RW1 / 6105300 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-2UC2.1 RW1 / 6105300 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.