- Описание продукта
-
Описание продуктаГлавная шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305):
• изоляционные опоры;
• быстрый и простой монтаж соединительных проводов с помощью крепежных болтов M10;
• в комплекте с дюбелями и болтами для настенного монтажа;
• с пружинной шайбой (DIN 137) для защиты болтов от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение Только зажим Количество подключений 10 Количество соединений провода круглого сечения, всего 10 Материал Медь Материал зажима Медь Материал контактной шины Медь Модель Конструкция с фиксированными размерами Размер 10xM10 Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 5 mm Длина 408,5 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,7129 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7129 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1802 10 CU / 5015842 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1802 10 CU / 5015842 , 0.10MB , pdfДекларация производителя 1802 10 CU / 5015842 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 1802 10 CU / 5015842 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1802 10 CU / 5015842 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, equipotential busbar 1802... , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar