Шина уравнивания потенциалов BigBar для промышленных условий

Артикул, номер 5015847 | EAN 4012195699361

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Главная шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305):
• изоляционные опоры;
• быстрый и простой монтаж соединительных проводов с помощью крепежных болтов M10;
• в комплекте с дюбелями и болтами для настенного монтажа;
• с пружинной шайбой (DIN 137) для защиты болтов от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение Только зажим
Количество подключений 14
Количество соединений провода круглого сечения, всего 14
Материал Медь
Материал зажима Медь
Материал контактной шины Медь
Модель Конструкция с фиксированными размерами
Размер 14xM10
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Высота 5 mm
Длина 538,5 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,2495 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,2495 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Количество подключений Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1802 5 CU 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015830
1 Штук
1802 6 CU 278,5 mm 40 mm 5 mm 6 5015832
1 Штук
1802 8 CU 343,5 mm 40 mm 5 mm 8 5015836
1 Штук
1802 10 CU 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015842
1 Штук
1802 12 CU 473,5 mm 40 mm 5 mm 12 5015844
1 Штук
1802 14 CU 538,5 mm 40 mm 5 mm 14 5015847
1 Штук
1802 20 CU 733,5 mm 40 mm 5 mm 20 5015849
1 Штук
1802 DC 5+1 CU 505 mm 40 mm 85 mm 6 5015870
1 Штук
1802 DC 5+5 CU 605 mm 40 mm 85 mm 10 5015874
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перемычка для шины уравнивания потенциалов Перемычка для шины уравнивания потенциалов 1802 KL 5015890
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1802 14 CU / 5015847 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1802 14 CU / 5015847 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация производителя 1802 14 CU / 5015847 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1802 14 CU / 5015847 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1802 14 CU / 5015847 , 0.13MB , pdf

1802 14 CU / 5015847
Загрузить