- Описание продукта
-
Описание продуктаГлавная шина выравнивания потенциалов для выравнивания потенциалов по DIN VDE 0100-410/-540 и выравнивания потенциалов для защиты от молнии по DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• С местом разъединения (Disconnect - DC)
• Для гибкого настенного монтажа
• В комплекте профильная шина (FT) и винты
• Быстрый и простой монтаж соединительной линии с помощью
крепежных болтов M10
• С пружинной шайбой (DIN137) для фиксации винта от самопроизвольного ослабления
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение Только зажим Количество подключений 6 Материал Медь Материал зажима Медь Материал контактной шины Медь Модель Конструкция с фиксированными размерами Размер 5+1 x M10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 85 mm Длина 505 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,6565 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6565 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1802 DC 5+1 CU / 5015870 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1802 DC 5+1 CU / 5015870 , 0.10MB , pdfДекларация производителя 1802 DC 5+1 CU / 5015870 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 1802 DC 5+1 CU / 5015870 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1802 DC 5+1 CU / 5015870 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, equipotential busbar 1802... , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Перемычка для шины уравнивания потенциалов