- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель с интегрированным уплотнителем для огнестойкого кабельного короба BSKM 1025, применяется для соединения и герметизации стыков кабельного короба. Применяется при минимальном расстоянии 30 мм между боковой стенкой короба и потолком или стеной. В комбинации с кронштейном применяется уплотнитель.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Класс огнестойкости I — кабельный канал 120 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер Н 100 mm Размер 100x250 Размер B 250 mm Размер t 105 mm Размер A 314 mm Размер d 284 mm Цвет цинковый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSKM-VD 1025 FS / 7216410 , 0.15MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Rapid fire protection duct , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Опора