Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель

Артикул, номер 7216633 | EAN 4012196532230

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель с интегрированным уплотнителем для огнестойкого кабельного короба BSKM 1025, применяется для соединения и герметизации стыков кабельного короба. Применяется при минимальном расстоянии 30 мм между боковой стенкой короба и потолком или стеной. В комбинации с кронштейном применяется уплотнитель.
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Класс огнестойкости I — кабельный канал 120
Материал Сталь
Поверхность Лакированная поверхность
Размер Н 100 mm
Размер 100x250
Размер B 250 mm
Размер t 105 mm
Размер A 314 mm
Размер d 284 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKM-VD 0711 FS цинковый 7216310
1 Штук
BSKM-VD 1025 FS цинковый 7216410
1 Штук
BSKM-VD 0407 FS цинковый 7216510
1 Штук
BSKM-VD 0407 RW белоснежный; RAL 9010 7216511
1 Штук
BSKM-VD 1025RW белоснежный; RAL 9010 7216633
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKM-VD 1025RW / 7216633 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.