- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба с уплотнителем для BSKM 0407,
для соединения и дымозащитной заделки стыков коробов. Используется при расстоянии между боковой стенкой короба и потолком или стеной не менее 30 мм. В комбинации с кронштейном применяется уплотнитель.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Класс огнестойкости I — кабельный канал 120 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер Н 40 mm Размер 40x70 Размер B 70 mm Размер t 45 mm Размер A 134 mm Размер d 104 mm Цвет цинковый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSKM-VD 0407 FS / 7216510 , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Rapid fire protection duct , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский