Указание: Этот товар снят с производства.

Соединитель

Артикул, номер 7216310 | EAN 4012195917243

Описание продукта
Описание продукта
Соединитель с интегрированным уплотнителем для огнестойкого кабельного короба BSKM 0711, применяется для соединения и герметизации стыков кабельного короба. Применяется при минимальном расстоянии 30 мм между боковой стенкой короба и потолком или стеной. В комбинации с кронштейном применяется уплотнитель.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Класс огнестойкости I — кабельный канал 120
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер Н 70 mm
Размер 70x110
Размер B 110 mm
Размер t 75 mm
Размер A 174 mm
Размер d 144 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7273 кг CO₂e / 1 Шт.
Цвет цинковый
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKM-VD 0711 FS цинковый 7216310
1 Штук
BSKM-VD 1025 FS цинковый 7216410
1 Штук
BSKM-VD 0407 FS цинковый 7216510
1 Штук
BSKM-VD 0407 RW белоснежный; RAL 9010 7216511
1 Штук
BSKM-VD 1025RW белоснежный; RAL 9010 7216633
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Опора Опора BSKM-AD 0711 FS 7216315
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKM-VD 0711 FS / 7216310 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.