- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительная фурнитура для подвесного монтажа противопожарного канала BSKP03-0406. В комплект входят 2 соединителя и соответствующее количество крепежных и соединительных винтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Серия продукции PYROLINE® Sun PV Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер Н 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6581 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6581 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSKP03-V0406 / 7214715 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия BSKP03-V0406 / 7214715 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия BSKP03-V0406 / 7214715 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Винт для крепления кабеля, KRS 5x20