- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный комплект в качестве запасной детали для противопожарного канала PYROLINE® Con S, тип BSKH 091016, тип BSKH 091026, тип PLCS D061220 и тип PLCS D091220, а также подходящие фасонные детали, состоящие из правого или левого соединительного листа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для наружного применения нет Размер 112x90x40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 112 mm Размер Н 112 mm Размер B 90 mm Ширина 90 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KVS-4 / 7215389 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия KVS-4 / 7215389 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KVS-4 / 7215389 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский