- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный комплект в качестве запасной детали для противопожарного канала PYROLINE® Con S, тип BSKH 090521, а также подходящие фасонные детали, состоящие из правого или левого соединительного листа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для наружного применения нет Размер 90x55x40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 55 mm Размер Н 55 mm Размер B 90 mm Ширина 90 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KVS-3 / 7215385 , 0.23MB , pdfREACH Декларация соответствия KVS-3 / 7215385 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KVS-3 / 7215385 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский