- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный комплект в качестве запасной детали для противопожарного канала PYROLINE® Con S, тип PLCS D060810 и тип PLCS D090810, а также подходящие фасонные детали, состоящие из правого или левого соединительного листа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 70x72x40 Размер 72x70x40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 72 mm Размер Н 72 mm Размер B 70 mm Ширина 70 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KVS-2 / 7215383 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия KVS-2 / 7215383 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KVS-2 / 7215383 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский