Соединительный комплект KVS-1

Артикул, номер 7215381 | EAN 4012195077879

Описание продукта
Описание продукта
Соединительный комплект в качестве запасной детали для противопожарного канала PYROLINE® Con S, тип BSKH 090506 и тип BSKH 090511, а также подходящие фасонные детали, состоящие из правого или левого соединительного листа.

  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Класс огнестойкости I 90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для наружного применения нет
Размер 58x58x40
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 55 mm
Размер Н 55 mm
Размер B 58 mm
Ширина 58 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KVS-1 58x58x40 7215381
1 Штук
KVS-3 90x55x40 7215385
1 Штук
KVS-2 72x70x40 7215383
1 Штук
KVS-4 112x90x40 7215389
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KVS-1 / 7215381 , 0.25MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KVS-1 / 7215381 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KVS-1 / 7215381 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта KVS-1 / 7215381, 89.47 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.