Указание: Этот товар снят с производства.

Стальная проволочная решетка

Артикул, номер 7202963 | EAN 4012195847885

Описание продукта
Описание продукта
Стальная проволочная решетка применяется в качестве опоры и защиты, диаметр проволоки 4 мм.
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Стальная проволочная решетка
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 600x500
Размер 600x500mm
Размер B 500 mm
Размер L 600 mm
Цвет цинковый
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SDG-1 500 mm 600 mm 7202963
1 Штук
SDG-2 600 mm 1000 mm 7202971
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SDG-1 / 7202963 , 0.12MB , pdf
Загрузить

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта SDG-1 / 7202963, 67.43 kB, jpg

SDG-1 / 7202963
Загрузить