Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикул, номер 2046862 | EAN 4012195924869

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Степень защиты IP 40
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий с резьбой
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 20 mm
Наружный монтаж да
Поверхность гальванически оцинкованный
Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта
Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая)
Полированная поверхность нет
Размер M20x1,5,3000
Резьба M20x1,5
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования нет
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 20 mm
Размер I 13 mm
Размер m (мм) M20
Размер L 3000 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3932 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3932 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SM16W G 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046861
30 м
SM20W G 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046862
30 м
SM25W G 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046863
30 м
SM32W G 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046864
21 м
SM40W G 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046865
15 м
SM50W G 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046866
15 м
SM63W G 63 mm 3000 mm 1,7 mm M63x1,5 2046867
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование SBNM20 G 2046779
25 Штук
Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование SVM20W G 2046876
50 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M20 2047831
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SM20W G / 2046862 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SM20W G / 2046862 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SM20W G / 2046862 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SM20W G / 2046862 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SM20W G / 2046862 , 0.12MB , pdf

SM20W G / 2046862
Загрузить