Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикул, номер 2046867 | EAN 4012195924913

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Степень защиты IP 40
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий с резьбой
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 63 mm
Наружный монтаж да
Поверхность гальванически оцинкованный
Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта
Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая)
Полированная поверхность нет
Размер M63x1,7,3000
Резьба M63x1,5
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования нет
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 63 mm
Размер I 25 mm
Размер m (мм) M63
Размер L 3000 mm
Размер t 1,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,9307 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9307 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SM16W G 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046861
30 м
SM20W G 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046862
30 м
SM25W G 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046863
30 м
SM32W G 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046864
21 м
SM40W G 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046865
15 м
SM50W G 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046866
15 м
SM63W G 63 mm 3000 mm 1,7 mm M63x1,5 2046867
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование SBNM63 G 2046784
3 Штук
Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование SVM63W G 2046881
5 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M63 2047898
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SM63W G / 2046867 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SM63W G / 2046867 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SM63W G / 2046867 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SM63W G / 2046867 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SM63W G / 2046867 , 0.12MB , pdf

SM63W G / 2046867
Загрузить