Стальная труба, с резьбой, гальваническое оцинкование

Артикул, номер 2046866 | EAN 4012195924906

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 55571
Конструкция труб Жесткий с резьбой
Материал Сталь
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный диаметр 50 mm
Наружный монтаж да
Поверхность гальванически оцинкованный
Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта
Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая)
Полированная поверхность нет
Размер M50x1,5,3000
Резьба M50x1,5
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования нет
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле нет
Установка на открытом воздухе нет

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 50 mm
Размер I 25 mm
Размер m (мм) M50
Размер L 3000 mm
Размер t 1,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5611 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5611 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SM16W G 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046861
30 м
SM20W G 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046862
30 м
SM25W G 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046863
30 м
SM32W G 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046864
21 м
SM40W G 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046865
15 м
SM50W G 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046866
15 м
SM63W G 63 mm 3000 mm 1,7 mm M63x1,5 2046867
9 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование SBNM50 G 2046783
5 Штук
Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование Стальная муфта с резьбой, гальваническое оцинкование SVM50W G 2046880
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M50 2047890
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SM50W G / 2046866 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SM50W G / 2046866 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SM50W G / 2046866 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SM50W G / 2046866 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SM50W G / 2046866 , 0.12MB , pdf

SM50W G / 2046866
Загрузить