- Описание продукта
-
Описание продуктаI-образная стойка фиксированной длины. Размеры 80 x 42 мм.
К I-образной стойке IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD да Вид перфорации Разделительная полочка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 4 mm Размер 80 x 42 Размер 80x42x1000 С зубцами нет Серия продукции Серия IS 8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 6,26 cm⁴ Статическая величина lz 77,53 cm⁴ Статическая величина Wy 2,98 cm³ Статическая величина Wz 19,38 cm³ Статическая величина А 7,02 cm² Форма профиля I-образный профиль Цвет цинковый Ширина отверстия 14 mm Ширина шлица 70 mm Размеры
Высота 42 mm Длина 1000 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,1121 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,1121 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация IS 8 100 FT / 6337112 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС IS 8 100 FT / 6337112 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании IS 8 100 FT / 6337112 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия IS 8 100 FT / 6337112 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия IS 8 100 FT / 6337112 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT
Защитный колпачок
Траверса продольная